Smart Heating da Danfoss

Il riscaldamento è intelligente quando ti permette
di avere il controllo completo

  • how-works-icon-1.png

    Una casa più confortevole

    Migliora il comfort della tua casa assicurando la giusta temperatura al giusto momento

  • how-works-icon-2.png

    Maggiore risparmio energetico

    Consente di risparmiare fino al 30% sui costi di riscaldamento adattando in modo intelligente le temperature ambiente al tuo programma giornaliero.

  • how-works-icon-3.png

    Facile da usare e controllare

    Offre un'ottima esperienza d'uso e può essere facilmente controllato dal tuo smartphone tramite l'app gratuita Danfoss.

Fai in modo che il tuo riscaldamento segua il tuo programma giornaliero

21 °C

Al mattino

Ancora prima del tuo risveglio, la tua soluzione Smart Heating ha già provveduto ad incrementare automaticamente la temperatura ambiente per assicurarti un piacevole e confortevole inizio di giornata

06:30 Sveglia

07:30 È l'ora di uscire

Alla sera

Il modo più veloce per risparmiare energia consiste semplicemente nell'abbassare la temperatura quando non serve tenerla alta. È utile abbassare la temperatura di casa prima di andare a dormire.

22:30 È l'ora di andare a dormire

06:30 Sveglia

Programma settimanale

Regola le impostazioni dell'ora per gli ambienti della zona giorno. Seleziona un giorno e cambia l'impostazione.

Semplice e facile.

Passiamo il 90% del nostro tempo all'interno di edifici – rendiamoli il più confortevoli possibile

La nostra gamma innovativa di soluzioni di riscaldamento intelligente permette di portare facilmente il clima interno della tua casa a un nuovo grado di comfort. La temperatura si adatta automaticamente al tuo stile di vita assicurando la giusta temperatura al giusto momento.

Pieno controllo del clima
dal tuo smartphone

Scarica oggi l'app Danfoss Link™ o Danfoss Eco™ direttamente sul tuo smartphone e provala in modalità demo.

 

Programmazione settimanale

Dai uno sguardo alle impostazioni dell'ora per gli ambienti che formano la zona giorno. Seleziona un giorno e cambia le impostazioni. Semplice.

Modalità vacanze

Seleziona le tue date di partenza e di ritorno e l'app si occuperà del resto. Quando fai ritorno a casa, tutti gli ambienti saranno alla temperatura ideale impostata.

Modalità assenza

Devi uscire a fare la spesa settimanale o desideri fare una lunga passeggiata domenicale? Basta fare clic su "Assenza", e il riscaldamento si spegne da solo.

Zona giorno

La zona giorno comprende un insieme di ambienti che necessitano la stessa programmazione del riscaldamento quando l'utente si trova in casa, fuori casa o durante la notte.

  • how-works-icon-4.png

    80 anni di
    esperienza nel riscaldamento

    Noi di Danfoss trasformiamo la nostra esperienza e competenza in soluzioni di riscaldamento intelligenti affidabili e pronte per il futuro.

    Ulteriori informazioni di Danfoss

  • how-works-icon-5.png

    Facile 
    da installare

    Le nostre soluzioni sono facili da installare. Nella gran parte dei casi sono necessari quattro semplici passaggi prima di essere pronti per l'installazione.

    Per saperne di più sull'installazione

  • how-works-icon-6.png

    Inizia con un sistema semplice de
    espandilo strada facendo

    Con Danfoss Link™ puoi facilmente iniziare a creare il tuo sistema di riscaldamento intelligente e integrarlo mano a mano.

    Per saperne di più su Danfoss Link™

Ogni abitazione può essere riscaldata in modo più intelligente

Ti serve aiuto per trovare la giusta soluzione?
5 facili passaggi e saprai tutto quello che ti serve

Trova la soluzione più adatta per la tua abitazione

Come ottenere una soluzione Smart Heating Danfoss?

Acquista online.
Consegna a casa tua

Acquista qui

Acquistalo oggi presso il tuo
rivenditore di zona

Trova negozio

Trova un
installatore professionale

Contattaci

Offer received from an installer:

Devi inserire un indirizzo email valido