Smart Heating da Danfoss

Risparmia fino al 30%
sulla bolletta del riscaldamento

Calcola il tuo risparmio

Prima

savings-termostat-icon.png
Testina
savings-termostat-old-icon.png
Testina con più di 15 anni
savings-manual-icon.png
Manuale

Dopo

savings-after-image.png (1)
Installa le testine Connect™
savings-after-image-2.png (1)
Installa le testine per radiatori Danfoss Eco™ o Connect™
savings-after-image.png (1)
Installa le testine Connect™

Risparmi

Fino a

15%

di risparmio energetico facilmente realizzabile *

Fino a

23%

di risparmio energetico facilmente realizzabile *

Fino a

33%

di risparmio energetico facilmente realizzabile *

* Il calcolo si basa sul potenziale di una famiglia tedesca media. Pertanto non tiene conto delle variazioni riguardanti isolamento della casa, materiali di costruzione, finestre o età dell'abitazione. Il calcolo non tiene inoltre conto di fattori esterni quali la temperatura esterna, l'uso di stufe a legna, la forza del vento, ecc.

Ogni abitazione può essere riscaldata in modo più intelligente

Ti serve aiuto per trovare la giusta soluzione?
5 facili passaggi e saprai tutto quello che ti serve

Trova la soluzione più adatta per la tua abitazione

I nostri 5 migliori consigli e trucchi per riscaldarsi in modo più intelligente

  • c_icon16.png

    Sostituendo le vecchie testine (quelle che hanno più di 15 anni) con le testine intelligenti Danfoss, è possibile risparmiare fino al 30% sui costi di riscaldamento.

  • c_icon16.png

    Imposta la temperatura sulla modalità "assente/notte", quando sei al lavoro o di notte, abbassandola a 17 °C.

  • c_icon18.png

    Impostando temperature diverse a seconda degli ambienti, ricorda di chiudere le porte tra una stanza e l'altra.

  • c_icon16.png

    Imposta la stessa temperatura che avevi prima di sostituire le testine.

  • c_icon17.png

    Attiva la funzione "vacanza" quando vai in vacanza.

Come ottenere una soluzione Smart Heating Danfoss?

Acquista online.
Consegna a casa tua

Acquista qui

Acquistalo oggi presso il tuo
rivenditore di zona

Trova negozio

Trova un
installatore professionale

Contattaci

Offer received from an installer:

Devi inserire un indirizzo email valido